Type de reconnaissance automatique du diamètre du trou / diamètre intérieur

Il peut reconnaître automatiquement les taraudages à partir du diamètre du trou, des trous colorés ou des attributs de trou pour chaque donnée CAO, et les refléter dans meviy.

Qu’est-ce qu’un type de trou et de diamètre intérieur ?
Rond : Vis (filetage interne) au centre de l’arbre, trou de précision.

Type de trou Liaison / Reconnaissance automatique du type de trou/diamètre intérieur à partir des attributs de trou CAO

Vous pouvez associer les attributs de trou créés par la commande de perçage du logiciel CAO cible afin de refléter le type de trou et de diamètre intérieur dans meviy.
ÉTAPE1:
Modélisez le trou taraudé M5 à l’aide de la commande de perçage du logiciel CAO cible.
ÉTAPE2:
Veuillez ensuite importez le fichier dans meviy.
ÉTAPE3:
Il sera automatiquement reconnu dans meviy.
Méthode de configuration:
Veuillez vous référer à la page suivante pour configurer les paramètres utilisateur de meviy.


Attention

Il existe des restrictions concernant les types de trous et d’alésages pouvant être associés à partir des attributs de trou.
Veuillez consulter les précautions suivantes et configurer les paramètres dans meviy si nécessaire.
  • Cette fonction n’associe pas la direction d’usinage.
    Si le trou pilote est débouchant, veillez à vérifier la direction d’usinage.
Exemple : SOLIDWORKS, iCAD M5 Modélisation

Conseil

  • Pour le tableau de correspondance avec les commandes de perçage selon les différents logiciels de CAO, veuillez vous référer aux détails ci-dessous.
  • →Type de reconnaissance automatique du diamètre du trou / diamètre intérieur > “SOLIDWORKS“
  • →Type de reconnaissance automatique du diamètre du trou / diamètre intérieur > “iCAD“
・Formats de CAO 3D permettant l’association des attributs de trou
Logiciels de CAO Natif Format intermédiaire (Parasolid)
(.sldprt)(.icd) .x_t .x_b .xmt_txt
SOLIDWORKS
〇
–
–
–
iCAD SX
〇
–
–
–

Attention

Pour les modèles et les formats CAO qui ne sont pas pris en charge par meviy, la reconnaissance automatique du type de trou/diamètre intérieur n’est pas garantie.
Méthodes de modélisation Compatibilité Description
Commandes de perçage selon le logiciel de CAO 〇 Puisque les informations sur le trou sont disponibles, il peut être lié correctement.
Commandes de perçage personnalisées △ En raison de paramètres spéciaux, il se peut qu’il ne soit pas lié correctement.
Trous créés par des découpes extrudées ou des méthodes similaires sans utiliser la commande Trou. – Non pris en charge car aucun attribut de trou n’est défini.

Liaison des attributs de couleur / Reconnaissance automatique du type de trou/diamètre intérieur à partir des attributs de couleur

La couleur appliquée sur la paroi latérale du trou dans le modèle est automatiquement reconnue.

En la faisant correspondre à une valeur préenregistrée, le type de trou et de diamètre intérieur peut être reflété dans meviy.

ÉTAPE1:
Utilisez la valeur RGB définie dans les paramètres utilisateur meviy pour colorer la paroi latérale du trou.
ÉTAPE2:
Veuillez ensuite importez le fichier dans meviy.
ÉTAPE3:
Chaque trou est automatiquement reconnu dans meviy.
Méthode de configuration:
Veuillez vous référer à la page suivante pour configurer les paramètres utilisateur de meviy.

Attention

Il existe des restrictions concernant les types de trous et de diamètres intérieurs pouvant être associés à partir de l’attribut de couleur.
Veuillez consulter les précautions suivantes et configurer les paramètres dans meviy si nécessaire.
  • Cette fonction n’associe pas la direction d’usinage.
    Si le trou pilote est débouchant, veillez à vérifier la direction d’usinage.
Exemple : Fraisage/tournage CNC, Trous filetés

Conseil

・Formats de CAO 3D permettant l’association des attributs de couleur
Logiciels de CAO Natif Format intermédiaire (Parasolid)
(.sldprt)(.icd)(.CATPart) .x_t .x_b .xmt_txt
SOLIDWORKS
〇
〇
〇
–
iCAD SX
〇
〇
〇
〇
CATIA
〇
–
–
–

Attention

La reconnaissance automatique du type de trou/diamètre intérieur à partir de l’attribut de couleur n’est pas garantie pour les modèles créés avec des systèmes ou formats CAO non compatibles.

Reconnaissance automatique des trous filetés à partir du diamètre du trou

Il peut détecter la forme du trou et le « diamètre du trou » du modèle selon chaque logiciel de CAO, reconnaître automatiquement les trous taraudés et les refléter dans meviy.
ÉTAPE1:
Utilisez la commande de perçage avec les paramètres par défaut de chaque logiciel de CAO pour modéliser le taraudage.
ÉTAPE2:
Veuillez ensuite importez le fichier dans meviy.
ÉTAPE3:
Il sera automatiquement reconnu comme taraudage dans meviy.
Méthode de configuration:
Veuillez vous référer à la page suivante pour configurer les paramètres utilisateur de meviy.

Attention

Lors de l’utilisation de cette fonction, veillez à vérifier les résultats de reconnaissance automatique des trous dans meviy.
  • Les diamètres de trou pilote personnalisés ne sont pas reconnus automatiquement.
  • Les informations d’attribut de trou originales fournies dans la CAO 3D ne sont pas reprises.
  • Cette fonction n’associe pas la direction d’usinage.
    Si le trou pilote est débouchant, veillez à vérifier la direction d’usinage.
Exemple : M5 Diamètre du trou lors de la configuration par défaut de chaque logiciel de CAO
Logiciels de CAO, (ø)mm
Taille du taraud
(grossier)
Creo onshape SW(A) Solid Edge
IRON
NX
CATIA V5
Inventer
SW(B)
iCAD SX
Fusion
M5 4.2 4.2 4.13 5 4.23
Recommandé:Paramétrage de la méthode d’identification du taraudage : « Nom du logiciel CAO 3D » (Se référer à « Conditions de reconnaissance pour les différents types de trous »)
Paramètres d’identification des trous filetés:Logiciels de CAO
Taille du taraud
(grossier)
Creo
onshape
SW(A)
Solid Edge
IRON
NX
CATIA V5
Inventer
SW(B)
iCAD SX
Fusion
M2 1.6 1.6 1.57 2 1.62
M2.5 2.05 2.05 2.01 2.5 2.08
M3 2.5 2.5 2.46 3 2.53
M4 3.3 3.3 3.24 4 3.33
M5 4.2 4.2 4.13 5 4.23
M6 5 5 4.92 6 5.04
M8 6.8 6.8 6.65 8 6.78
M10 8.5 8.5 8.38 10 8.53
M12 10.2 10.3 10.11 12 10.27
M14 12 12.1 11.84 14 12.02
M16 14 14 13.84 16 14.02
M18 15.5 15.5 15.29 15.5 15.52
M20 17.5 17.5 17.29 17.5 17.52
M22 19.5 19.5 19.29 19.5 19.52
M24 21 21 20.75 21 21

pas de reconnaissance automatique

Si vous ne souhaitez pas utiliser la reconnaissance automatique ou l’association d’attributs ci-dessus, veuillez vous référer au lien ci-dessous et sélectionner « Pas de reconnaissance automatique ».
・pas de reconnaissance automatique Méthode de configuration

Attention

・Dans ce paramétrage, les trous cylindriques sont reconnus comme suit :
  • → Tôlerie : tous les trous débouchants
  • → Usinage : trous droits, sans tolérances

↑